用于移动应用的工业PC机

用于移动应用的工业PC机

轻便灵活

直接在系统中使用IPC,即刻联网。

返回至 HMI和工控机

类别

搜索范围 用于移动应用的工业PC机

显示该分类下的所有产品

借助现代化网络,可在现场直接使用便携式工业PC机进行工作。无论在工厂内或是工厂外,使用菲尼克斯电气的可移动耐用型平板PC机可轻松执行各种自动化任务和过程。

如需使用内置安全元件,HTP10 1000移动面板是一款高端解决方案,可用于直观示教(启动和设置机器)、调试及诊断和维护。

优势

  • 符合人体工学的工业设计,用户易于操作
  • 可全面防尘和防溅水
  • 可承受1 m高处落下产生的撞击
  • 大显示屏,用于执行复杂的可视化解决方案
  • Windows 10 LTSB 2016,可简便地使用所有常用可视化工具或C#、C++来创建应用程序

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100