返回概述

Factoryline蓝牙EPA——智能天线

FL BT EPA蓝牙以太网端口适配器以无线方式连接带有安全功能的以太网自动化模块。

坚固且紧凑

蓝牙以太网端口适配器FL BT EPA  

Factoryline蓝牙以太网端口适配器

“智能天线”概念将内置了特殊天线的无线模块和紧凑牢固的IP65级工业壳体整合起来,确保产品到应用的轻松集成。

  • 针对恶劣的工业环境而研发
  • 由于安装架较薄,实现了快速连接
  • 经过优化,可用于PROFINET和PROFIsafe
  • 可使用模式按键轻松设置两个FL BT EPA模块的直接连接
  • 可在蓝牙网络中用作客户端
  • 极低的能耗
  • 户外距离最远可达250 m

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555