返回概述

Factoryline Bluetooth EPA:稳定的以太网无线网桥

Factoryline Bluetooth EPA

FL BT EPA蓝牙以太网端口适配器将支持以太网的自动化模块无线连接到控制器网络。该以太网端口适配器外形紧凑,坚固耐用,内置无线模块和天线。该设备防护等级达IP65,可直接现场安装,通过带M12连接器的以太网电缆连接到自动化设备。优势:可直接在集成到应用

安装快捷

易于安装的FL EPA  

现场轻松安装

以太网端口适配器是一种简易解决方案,可轻松快速地使带有以太网接口的工业自动化设备兼容蓝牙。该设备防护等级达IP65,可直接现场安装,通过带M12连接器的以太网电缆连接到自动化设备。

优势:

  • 内置天线的紧凑型IP65模块
  • 用于以太网和电力传输的M12接口
  • 现场轻松安装

极其可靠稳定的数据传输

蓝牙标识  

蓝牙:适合工业应用的可靠无线技术

EPA模块可通过PROFINET实现控制信号的可靠无故障通信。蓝牙技术具有极其稳定的无线通信特性,即使在恶劣工业环境下也能可靠运行。

自动组态,调试更简单安全

Mode按钮  

通过Mode按钮轻松组态

使用Mode按钮,无需组态即可轻松快速地构建安全的点到点网络和小型网络。此外,也可通过网络浏览器轻松组态。

可与WLAN无故障并行运行

WLAN与蓝牙共存  

低干扰模式和黑色通道列表,与WLAN网络完美共存

蓝牙EPA模块能有效利用频率间隔,可实现与其他WLAN系统之间的无故障并行运行。除了具有蓝牙的自动共存机制以外,EPA模块还提供以下功能:

  • 低干扰模式,建立连接时可发射较低干扰
  • 黑色通道列表:最多可组态三个WLAN信道,EPA模块不占用这些信道的频率范围

FL EPA产品一览

特性

FL BT EPA 2

FL EPA 2 RSMA

蓝牙标准

Classic BT:2.1+EDR,

低能耗:蓝牙4.0,AT命令(有限)

Classic BT:2.1+EDR,

低能耗:蓝牙4.0,AT命令(有限)

支持的蓝牙规范

PAN(客户端和NAP)

PAN(客户端和NAP)

最大数据速率(总值)

3 Mbps

3 Mbps

最大数据流量(净值)

< 2 Mbps

< 2 Mbps

运行模式  

接口数目(客户端)

1

7(最多)

最大传输功率

13 dBm(包括天线)

11 dBm(天线端口处)

典型传输距离*

空地可达250 m,

室内可达100 m

取决于天线

天线数

1(内置)

1(外置),RSMA接口

安装后的防护等级

IP65IP65

环境温度(工作)

-30°C … 65°C

-30°C … 65°C

电源

9 … 30 V DC,最大1.7 W

9 … 30 V DC,最大1.7 W

特殊性能

双无线板:WLAN和蓝牙

双无线板:WLAN和蓝牙

点击此处,访问用于以太网的工业蓝牙产品。


返回概述
更多信息

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100