返回概述

EPA 2:菲尼克斯电气的新一代以太网端口适配器

第一代EPA无线模块于2017年年中停产,取而代之的是新一代EPA 2。除采用全新壳体设计外,该适配器还适用于蓝牙和WLAN。有关这两代产品的不同之处,可参见本页面以及第一代EPA相关替代产品的页面。

FL EPA产品一览

1代FL EPA

2代FL EPA

FL WLAN EPA(订货号2692791)

2.4 GHz WLAN

内置天线

FL WLAN EPA 2(订货号1005955)

2.4 GHz和5 GHz WLAN

适于蓝牙2.1 + EDR和蓝牙4.0

内置天线

FL WLAN EPA 5N(订货号2700488)

5 GHz WLAN

内置天线

FL WLAN EPA 2(订货号1005955)

2.4 GHz和5 GHz WLAN

适于蓝牙2.1 + EDR和蓝牙4.0

内置天线

FL WLAN EPA RSMA(订货号2701169)

2.4 GHz和5 GHz WLAN

外置RSMA天线连接

FL EPA 2 RSMA(订货号1005957)

2.4 GHz和5 GHz WLAN

适于蓝牙2.1 + EDR和蓝牙4.0

外置RSMA天线连接

FL BT EPA MP(订货号2701416)

适于蓝牙2.1 + EDR和蓝牙4.0

外置RSMA天线连接

FL EPA 2 RSMA(订货号1005957)

2.4 GHz和5 GHz WLAN

适于蓝牙2.1 + EDR和蓝牙4.0

外置RSMA天线连接

FL BT EPA(订货号2692788)

适于蓝牙2.1 + EDR和蓝牙4.0

内置天线

FL BT EPA 2(订货号1005869)    

(可更换为FL EPA 2)

适于蓝牙2.1 + EDR和蓝牙4.0

内置天线

技术参数对比表

1代FL EPA2代FL EPA

1代FL EPA

2代FL EPA

外壳尺寸

宽度:66 mm;高度:91 mm;深度:34 mm

宽度:67.08 mm;高度:92.7 mm;深度:33.2 mm

产品型号

用于2.4GHz WLAN、5 GHz WLAN和蓝牙的独立设备用于WLAN和蓝牙的组合式模块

WLAN操作模式

WLAN客户端/ AdHoc

WLAN客户端/微型接入点(最多7个客户端)

点到点无线桥接(两个FL EPA模块之间)

UDP隧道(2层透明)

2层隧道

(不兼容1代的UDP隧道)

天线

内部圆极化定向天线,5 dBi

内部线极化OMNI天线,0.5到2 dBi

传输功率(最大)

内置天线

FL WLAN EPA (2.4 GHz): 20 dBm EIRP

FL WLAN EPA 5N (5 Ghz): 14 dBm EIRP

外置天线(FL WLAN EPA RSMA)

2.4 GHz WLAN:17 dBm

5 GHz WLAN:9 dBm 

蓝牙

FL BT EPA: 15 dBm EIRP

FL BT EPA MP: 12 dBm

内置天线

2.4 GHz WLAN:17 dBm EIRP

5 GHz WLAN:15 dBm EIRP

外置天线

2.4 GHz WLAN:15 dBm

5 GHz WLAN:15 dBm

蓝牙:

内部天线:13 dBm EIRP

外置天线:11 dBm

接收器灵敏度(最高)

2.4 GHz WLAN:-94 dBm

5 Ghz WLAN:-87 dBm

蓝牙:-90 dBm

2.4 GHz WLAN:-95 dBm

5 Ghz WLAN:-90 dBm

蓝牙:-90 dBm

最大传输距离*

2.4 GHz WLAN:空地可达200 m,室内可达100 m

5 GHz WLAN:空地可达100 m,室内可达50 m

蓝牙:空地可达250 m,室内可达100 m

*最大传输距离在很大程度上取决于环境条件。此处的最大传输距离指的是设备运行时的最大实际传输距离,而不是最大理论传输距离。最大实际传输距离通常远超最大理论传输距离。

在实际应用中,两代EPA的最大传输距离相差无几。在某些应用场合,在2.4 GHz频带运行时,WLAN EPA 2的最大传输距离可能略小于WLAN EPA,而在5 GHz频带运行时,其最大传输距离可能略大于WLAN EPA。

2.4 GHz WLAN:空地可达200 m,室内可达100 m

5 GHz WLAN:空地可达100 m,室内可达50 m

蓝牙:空地可达250 m,室内可达100 m

*最大传输距离在很大程度上取决于环境条件。此处的最大传输距离指的是设备运行时的最大实际传输距离,而不是最大理论传输距离。最大实际传输距离通常远超最大理论传输距离。

在实际应用中,两代EPA的最大传输距离相差无几。在某些应用场合,在2.4 GHz频带运行时,WLAN EPA 2的最大传输距离可能略小于WLAN EPA,而在5 GHz频带运行时,其最大传输距离可能略大于WLAN EPA。

工作温度范围

-30°C至65°C

-30°C至65°C

IP防护等级

IP65

IP65

接口M12M12

电源

9-30 VDC,最大1.7 W

9-30 VDC,最大1.7 W

WLAN通道

2.4 GHz:1-11,

5 GHz:36 - 140,仅限客户端操作模式

EPA 2:36 – 48,接入点操作模式下

2.4 GHz:1-11,

5 GHz:36 - 140,仅限客户端操作模式

EPA 2:36 – 48,接入点操作模式下

蓝牙标准

Classic BT:2.1+EDR,

低能耗:蓝牙4.0,AT命令(有限)

BT安全性:不可同时为EPA和EPA 2加密

Classic BT:2.1+EDR,

低能耗:蓝牙4.0,AT命令(有限)

BT安全性:不可同时为EPA和EPA 2加密

性能

WLAN:最高20 Mbps

蓝牙:最高3 Mbps

(堪比PROFINET升级速度,最快16 ms)

WLAN:最高20 Mbps

蓝牙:最高3 Mbps

(堪比PROFINET升级速度,最快16 ms)

AT命令

可用(采用组合式无线电技术(WLAN/蓝牙),

语法稍作修改))

可用(采用组合式无线电技术(WLAN/蓝牙),

语法稍作修改))

Mode按钮

无需PC机即可轻松组态

无需PC机即可轻松组态

协议

PROFINET、Ethernet/IP、Modbus/TCP、TCP/IP、UDP/IP等

PROFINET、Ethernet/IP、Modbus/TCP、TCP/IP、UDP/IP等

认证

CE(欧洲)、FCC(美国、加拿大)。

UL Ordinay loc. / Hazardous loc. Class 1 Div 2

ICES-003(加拿大)

CE(欧洲)、FCC(美国、加拿大)。

UL Ordinay loc. / Hazardous loc. Class 1 Div 2

ICES-003(加拿大)

更换第二代EPA的重要须知

在更换EPA无线模块时,请留意以下信息:

  • 在点到点无线桥接模式中,第二代EPA模块不兼容第一代EPA。在这一操作模式下,无法同时使用这两代模块。
  • 由于与安全模式相关的蓝牙标准发生了变更,第二代EPA模块不兼容第一代EPA模块。从而在激活安全(加密)后,无法同时使用处于蓝牙模式的这两代EPA。

点击此处,访问用于以太网的工业蓝牙产品。


返回概述
更多信息

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100