返回概述

Factoryline蓝牙EPA——接入点

通过Factoryline蓝牙EPA MP接入点,利用无线技术可轻松实现以太网自动化组件之间灵活安全的连接。

蓝牙让连接更轻松

FL BT EPA MP  

蓝牙EPA多点接入

FL蓝牙EPA MP是用于蓝牙数据传输的通用设备。由于采用了外部天线连接和IP65外壳,因此该设备可应用于多种环境,既作为蓝牙客户端又作为达七个设备的蓝牙无线设备接入点。蓝牙的典型特征是协议透明的以太网通信。这意味着您可以通过诸如PROFINET、Modbus TCP或Ethernet/IP等协议传输数据。

  • 以太网接入点最多可接入七台蓝牙设备,如称重系统、条形码扫描仪或PC机
  • 利用模式按钮、动态web界面或SSI脚本,实现轻松启动
  • 排除WLAN频率(黑通道名单),实现与WLAN网络的无干扰共存
  • 适用于不同的天线
  • 经过优化,可用于PROFINET和PROFIsafe
  • 户外距离最远可达250 m   

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555