工业蓝牙

工业蓝牙

与有线传输一样可靠

通过蓝牙可便捷地实现自动化组件间可靠的无线通信。

返回至 无线以太网

类别

搜索范围 工业蓝牙

显示该分类下的所有产品

蓝牙无线技术适合在要求极高的工业环境下实现控制数据的快捷可靠传输。蓝牙具有特殊操作模式,可建立极其可靠稳定且支持便捷组态的无线连接。为了使用大多数蓝牙应用,只需开启蓝牙即可。多年来,蓝牙技术已经在成千上万的应用中得到成功使用。因此,蓝牙成为了机械制造和系统制造业的通信解决方案,尤其适用于传输以太网和PROFINET数据以及I/O信号至活动设备或旋转部件。

优势

  • 高度可靠且稳定的无线通信
  • 快速便捷的组态
  • 多个无线路径可并行运行,且不会发生相互干扰
  • 与WLAN 802.11良好共存

通过带以太网端口适配器(EPA)的蓝牙进行以太网和PROFINET通信

稳定的EPA以太网无线网桥  

稳定的EPA以太网无线网桥

BT EPA以太网端口适配器通过蓝牙将带有安全功能的以太网自动化模块无线连接到控制网络。

BT EPA在紧凑牢固的IP65工业壳体中集成了可靠的无线模块与天线,可轻松整合到应用中。

优势:

  • 可透明集成到PROFINET等工业以太网控制网络中
  • 适于Profisafe或SafetyBridge等安全通信

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

更多信息