定制化电子模块外壳

定制化电子模块外壳

从初始化构想到定制解决方案

菲尼克斯电气提供满足特定需求的产品。只需致电或发送电子邮件,菲尼克斯电气即可为客户开发定制解决方案。

菲尼克斯电气提供一系列不同的外壳和连接技术,满足不同的设备设计需求。此外,菲尼克斯电气还可提供不同颜色、标识和加工方式的产品,甚至还可根据客户需求开发新产品。

优势:

  • 专人支持:在整个项目实施阶段,菲尼克斯电气设有专门联系人,提供支持服务
  • 基于客户的理念实施具体设计
  • 在内部实验室开发产品并认证
  • 针对应用进行解决方案认证
  • 从有针对性的项目管理到批量生产

创建要3D打印的ICS外壳盖

创建要3D打印的ICS外壳盖

设计您自己的定制化ICS系列外壳盖。为此,请利用PROTIQ 3D打印服务进行原型制作和后续的批量生产。

所选ICS系列原型的批量生产

所选原型的批量生产

定制化外壳盖的设计定稿后,即可进行批量生产。请联系我们的专家团队了解详情。

电话:+49 52 35 / 3-43086
电子邮件:housing-modification@phoenixcontact.com

各种颜色版本

机械颜色版本  

以丰富的色彩,打造个性化外壳

菲尼克斯电气提供标准颜色以外的其他颜色的电子模块外壳,也可提供不同颜色组合的外壳。
也可采用个性化品牌颜色,帮助客户扩大品牌认知度。

  • 满足客户公司的CI要求  

机械加工

机械加工  

定制外壳的机械加工

采用先进的铣床,按照特定要求在外壳任意侧开口。因而,无需任何后续加工作业,节省物流运输费用。仅需对预组装元件进行库存备货。

  • 定制外壳完美适配各类应用
     

打印和标识

定制化标识  

定制化标识

根据客户需求,提供外壳或外壳零部件的定制打印服务。

  • 移印:适用于单色或双色打印
  • 丝网打印:适用于在大型表面上打印多种颜色
  • 激光打印:特别适用于打印按规律变化的内容,例如序列号

定制模具修改

模具修改  

经济高效的生产

对于批量生产的产品,注塑成型通常比机械加工更节约成本。菲尼克斯电气也提供客户定制化外壳零部件,并为客户生产外壳元件。

  • 生产更高效、更具成本效益

新元件

新元件  

个性化新元件

为提供符合特定要求的解决方案,有时需用定制元件替换标准外壳元件。菲尼克斯电气可根据特定要求设计外壳零部件,并将其与成熟的标准组件进行组合。

  • 适于各种应用的理想选择

客户定制新品开发

客户定制新品开发  

客户定制新品开发

您是否有特殊需求并希望按需定制开发全新产品?菲尼克斯电气可在开发、生产、质量保证到实施阶段提供全方位的专业支持。我们提供新产品所需的一切服务。

  • 根据客户的偏好设计连接技术
  • 从开发、资格评定到认证的一站式服务
  • 同步进行产品设计与生产
  • 提前交付原型
  • 提供从启动到停产的全面支持

联系我们

菲尼克斯电气愿助您一臂之力!

如需更多详情,请联系我们

菲尼克斯电气立足于通用型产品类别,开发定制解决方案。请联系我们以了解更多信息。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

电子模块壳体

服务