Inline I/O

功能多样

功能多样

Inline I/O模块可灵活采集和评估数据。

菲尼克斯电气提供固定参数和可调参数两类I/O模块。各种功能的I/O模块均通过全面认证,拓扑选择更灵活。用户可基于细粒度I/O设计自己的I/O站点。

优势

  • 提供各种用于采集测量值的数字量、模拟量和功能模块
  • 多种参数化设置选项,灵活性高
  • I/O模块经过预编程,减轻了编程工作量

本地总线扩展:从控制柜到现场

带Fieldline耦合的Inline I/O站点  

带Fieldline耦合的Inline站点

直接从现场采集信号,无需额外使用总线耦合器即可将信号发送到控制柜。 

使用Inline本地总线扩展模块可减少所需的总线耦合器数量,进而减少网络设备数量。这样可以用更少的总线耦合器实现持续通信。

您希望无线传输I/O信号吗?可选择蓝牙连接三个I/O设备到基站上。

适于防爆区域的Inline本安I/O模块

防爆区域内安全可靠的信号采集  

防爆区域内安全可靠的信号采集

只需在标准I/O模块后安装蓝色的本安I/O模块,并将来自Ex-zone 1和Ex-zone 0的输入和输出信号连接到蓝色I/O模块,即可确保Inline I/O站点在易爆区内安全使用。菲尼克斯电气提供各种适用于易爆区(最高达Ex-zone 2)和非易爆区的标准I/O模块。 

参数设置和诊断分析可通过工程系统或现场设备工具(FDT)技术实现, 因此,即使有大量的I/O模块也可轻松操作。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

服务

更多信息