Axioline F I/O模块

Axioline F I/O模块

快速可靠的通信

Axioline F I/O模块可将信号快速可靠地传输至控制柜。

搜索范围 Axioline F I/O模块

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气提供一系列数字量和模拟量I/O模块以及用于特殊场合的I/O模块。通过这些模块可灵活设计系统架构。

优势

  • 紧凑型混合模块,节省控制柜空间
  • 无需隔离模块即可自由组合高/低压模块,简化了站点结构
  • 采用直插式连接技术,可将传感器和执行器快速连接至I/O模块

基于IEC 61850标准的Axioline F I/O系统

Axioline F是一种操作非常简便且适用于能源产业的I/O解决方案  

通过Axioline F轻松实现基于IEC 61850的通信

坚固耐用的Axioline F I/O系统是能源应用领域的理想解决方案。除了基于IEC 61850标准的总线耦合器和高压高介电强度的I/O模块以外,目前菲尼克斯电气还提供基于IEC 61850标准的Axioline F I/O系统。该系统操作简便,站点配置灵活。

  • 参数设置简单,无需特定的编程知识即可调试
  • 通过网络界面,可在线访问产品
  • 超低压和低压模块无需绝缘板即可自由组合
  • Axioline F I/O系统采用IEC 61850通信标准,支持与所有其它设备互通

Axiocontrol和Axioline F

用于PROFINET或Modbus/TCP一体化解决方案的Axioline和Axiocontrol  

用于PROFINET或Modbus/TCP一体化解决方案的Axioline和Axiocontrol

I/O模块可与控制器并列安装。Axioncontrol与Axioline F配合使用,通过PROFINET或Modbus/TCP为自动化任务创建一体化解决方案。

Axioncontrol AXC 3050紧凑型控制器能快速可靠地控制简单或复杂的自动化任务。Axiocontrol AXC 1050小型控制器可作为PROFINET设备运行,并减轻上级PROFINET控制器的负荷。该控制器内置UPS,适合控制分布式I/O站点,并确保高可用性。

所有Axiocontrol控制器可无缝扩展多达63个Axioline F系列I/O模块。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555

服务


Axioline F – PROFINET

配置参数和诊断故障

更多信息