用于控制柜的I/O系统(IP20)

用于控制柜的I/O系统(IP20)

通信灵活、可靠

用于控制柜的I/O系统成本效益高,能可靠传递输入和输出数据。

返回至 PLC和I/O系统

类别

搜索范围 用于控制柜的I/O系统(IP20)

显示该分类下的所有产品

使用菲尼克斯电气提供的先进I/O解决方案,无论是带有现场总线和以太网接口的远程I/O系统,还是内部集成控制器的系统,都能实现快速高效的通信。IP20防护等级的各种I/O设备确保数据和信号可靠传输,大大扩展了系统的适用领域。I/O设备的数据传输速率、功能和结构均可根据客户需求设置。

优势

  • 响应超快,测量准确性高,循环周期短,控制质量佳
  • 功能和型式多样,使用灵活
  • 恶劣条件下也能确保可靠性,提高系统可用性

Axioline F:快速、牢固、简便

Axioline F支持所有基于以太网的通信协议  

Axioline F系列专用于控制柜,支持各种以太网协议

Axioline F是适用于控制柜的模块化I/O系统。Axioline F支持所有以太网通信协议,型号多样,灵活性高。 

Axioline F系统可实现从I/O层到控制器的实时数据传输,并且在电磁干扰环境下特别稳定安全。各种安全I/O模块还可用于采集和输出安全相关信号。

快速连接传感器和执行器,操作简便。

Axioline Smart Element:紧凑灵活

Axioline Smart Element系列插拔式I/O模块  

紧凑型插拔式I/O

Axioline Smart Element是独立于系统的紧凑型插拔式I/O元件。Axioline Smart Element操作简便,可轻松组态、安装和调试。该系列产品涵盖IO-Link主站、数字量和模拟量输入和输出模块、PROFIsafe安全模块和其他功能模块。

Axioline P:高可用性的模块化系统

高可用性I/O系统  

支持热插拔功能的高可用性I/O系统

Axioline P I/O系统可实现各种应用的高可用性。支持热插拔的本地总线,无需关闭系统,即可更换Axioline P I/O站的现有模块。总线插座采用机电设计,从站点移除多个模块也不会中断本地总线通信。

可使用Axioline P模块化代理服务器将PROFIBUS PA区段直接连接到PROFINET网络中。各种冗余机制可确保良好的故障安全性能和过程可靠性。

Inline:灵活性更高

Inline功能齐全,应用灵活  

Inline:功能齐全,通道数量可定制,可满足个性化需求

Inline系统功能全面、使用灵活,适用于控制柜。该系统提供多种可满足特殊需求的I/O模块和功能模块,适用于所有常见现场总线系统和工业以太网。

该产品采用超薄设计,扩展站点只需极小空间。还可轻松连接和集成适于易爆危险区的安全应用或I/O设备。

IO-Link主站

用于控制柜的IO-Link主站  

IP20 IO-Link主站

IO-Link主站用于连接IO-Link设备。此外,IO-Link主站可通过数字量输入连接最多八个标准传感器。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务


Axioline F I/O系统

Axioline F I/O系统的特性及选项


Inline I/O系统特性

了解Inline I/O的系统特性及产品组合。