用于控制柜的I/O系统(IP20)

用于控制柜的I/O系统(IP20)

通信灵活、可靠

用于控制柜的I/O系统成本效益高,能可靠传递输入和输出数据。

返回至 I/O系统

类别

搜索范围 用于控制柜的I/O系统(IP20)

显示该分类下的所有产品

使用菲尼克斯电气提供的高端I/O解决方案,无论是带有现场总线和以太网接口的远程I/O系统,还是内部集成控制器的系统,都能实现快速高效的通信。IP20防护等级的各种I/O设备确保数据和信号可靠传输,大大扩展了系统的适用领域。I/O设备的数据传输速率、功能和结构均可根据客户需求设置。

优势

  • 响应超快,测量准确性高,循环周期短,控制质量佳
  • 功能和型式多样,使用灵活
  • 恶劣条件下也能确保可靠性,提高系统可用性

Axioline F:快速、牢固、简便

Axioline F支持所有以太网通信协议  

Axioline F系列专用于控制柜,支持各种以太网协议

Axioline F是适用于控制柜的模块化I/O系统。Axioline F支持所有以太网通信协议,型号多样,可实现最大的灵活性。 

通过Axioline F,可将I/O层数据实时传输到控制器。Axioline F具有电磁兼容性,抗干扰性强。各种安全I/O模块还支持采集和输出安全相关信号。

快速连接传感器和执行器,操作简便。

Inline—灵活性更高

Inline功能齐全,应用灵活  

Inline:功能齐全且通道数量可定制,满足个性化需求

Inline系统功能全面、使用灵活,适用于控制柜。该系统提供多种可满足特殊需求的I/O模块和功能模块,适用于所有常见现场总线系统和工业以太网。

该产品采用超薄设计,扩展站点只需极小空间。可轻松连接和集成适于易爆危险区的安全应用和I/O设备。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

服务


Axioline F I/O系统

Axioline F I/O系统的特性及选项


Inline I/O系统特性

了解Inline I/O的系统特性及产品组合。

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/cnzh/web/main/products/subcategory_pages/IO_systems_P-06/3e7f0f1f-c90b-4aa3-8caf-ba4850cdb804