返回概述

历史与发展

INTERBUS是国际通用的现场总线系统之一。该系统在自动化技术方面可以执行两种任务。一是在可编程逻辑控制器(PLC)、软件控制器和机器人控制器等设备之间进行数据传输。二是连接现场的执行器、传感器、操作面板和驱动。

公认标准

标准化INTERBUS现场总线系统  

标准化INTERBUS现场总线系统

如果自动化解决方案用于邻近过程的场合,控制器和现场设备之间的快速数据传输(< 5 ms)尤为重要。INTERBUS等时传输信号,并保证数据传输的高度安全性。

INTERBUS系统由菲尼克斯电气原创研发,1987年起就开始应用于自动化技术之中。这一开放的系统逐渐成为传感器/执行器应用中串行数据传输的成熟解决方案。

INTERBUS是标准化的现场总线系统:符合欧洲标准EN 50254,国际标准IEC 61158和德国国家标准DIN 19258。

INTERBUS协议芯片

INTERBUS协议芯片  

INTERBUS协议芯片

INTERBUS协议芯片是INTERBUS系统中非常重要的电子元件,作为INTERBUS控制板和INTERBUS模块的耦合器使用。

基于对INTERBUS系统的各类要求,菲尼克斯电气研发了自己的协议芯片系列。

  • 适用于INTERBUS控制板(主站协议芯片)的解决方案
  • 适用于INTERBUS模块(从站协议芯片)的解决方案

返回概述
更多信息
  • 历史与发展

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100