IEC 61508安全技术组件

IEC 61508安全技术组件——软件

安全软件技术

使用经认证的安全技术,实现高效的开发过程。

了解菲尼克斯电气的软件技术组件。菲尼克斯电气的软件组件适用于IEC 61508 SIL2和SIL3等级从小型安全控件到复杂安全系统的所有安全应用。

优势

  • IEC 61508 SIL 3编程系统易于操作,功能直观
  • 具有超快本机代码处理功能的IEC 61508 SIL 3 PLC运行时系统,实现高性能安全控制解决方案
  • 达到SIL 3等级(TÜV Rheinland和IFA)的IEC 61508-2010认证软件组件,减少开发工作量且增强可靠性
  • 依据行业标准编程,缩短程序开发和认证周期
  • 使用软件开发工具包(SDK)可轻松开发出制造商定制的控制器

IEC 61508安全技术组件

安全技术组件概述  

经认证的可扩展安全应用软件

菲尼克斯电气的安全编程和运行时系统可帮助安全控制器制造商开发出符合IEC 61508要求的全套系统。

经认证的软件组件适用于IEC 61508 SIL2和SIL3等级从小型安全控件到复杂安全系统的所有安全应用。

该组件可根据本机CPU架构创建本机代码并进行相应的处理。这样,用户可开发超快的安全控制器,或使用性价比较高的微型控制器。

SAFEPROG编程系统(SIL 3)

SAFEPROG功能块语言  

SAFEPROG功能块语言(FBL)

就运行和功能范围而言,SAFEPROG安全编程系统专门依据SIL 3安全技术要求而设计。该系统通过大量具有前瞻性的故障检测方法确保PC机上的安全编程。安全功能、功能块以及非安全变量标识清晰,提高安全性。

使用SAFEPROG安全编程系统可通过功能块和梯形图创建符合IEC 61131标准的安全应用或通过结构化文本(ST)作为有限可变语言(LVL)创建文本。这样可在应用程序开发和认证过程中轻松满足行业标准要求。

演示软件下载

点击以下按钮可直接链接至SAFEPROF演示软件下载区。

SAFEGRID——参数化工具,带预定义安全逻辑

SAFEGRID截屏  

设备参数化工具,带预定义安全逻辑

安全驱动器、多功能安全继电器和安全传感器是参数化任务的典型应用。安全参数化必须满足从用户接口到参数处理的SIL 3要求。

集成到软件应用的SAFEGRID是实现这些应用最理想的工具。安全参数可以不同格式的特定设备描述分别设定。

SAFEGRID是SAFEPROG安全编程系统不可分割的一部分。从而确保了安全设备、参数化设备以及可编程安全控制器之间始终保持兼容。

可即插即用的PLCopen认证功能块

PLCopen Safety标识  

PLCopen安全认证功能块,用于安全技术

使用标准化和获得认证的安全功能块,大大简化了机器或设备的配置和认证。

菲尼克斯电气为安全编程系统提供含20个认证功能块的库,这些功能块均符合PLCopen安全规范第1部分以及第3部分附件规定。该库包含所有重要的安全功能,如急停、安全门、双手控制、外部设备监控和模式选择器等。在用户自定义功能块中可对扩展和附加安全功能编程。此外,菲尼克斯电气还可提供符合PLCopen安全规范第4部分“压力扩展”规定的其他功能块。

SAFEOS运行时系统(SIL 3)

SAFEOS运行时系统软件包  

通用的多样性架构——来自菲尼克斯电气的安全技术平台

SAFEOS安全运行时系统以双通道、多元化、高性能构架为基础。SAFEOS获得独立机构认证,适用于SIL2和SIL3等级的不同CPU架构,无论其是否带有操作系统。SAFEOS可用于消耗资源极少的可配置安全继电器的内核,也可以用于高性能安全控制器或机器人控制器。

  • SAFEOS运行时系统可扩展,因而可轻松集成到安全控制器中。
  • 由于其多样性,SAFEOS可用于单通道或双通道硬件。

SAFEOS软件开发工具包(SIL 3)

安全SDK软件包  

轻松开发制造商定制安全控制器

快速、便捷地开发安全设备和解决方案变得越来越重要。最重要的是技术组件的可扩展性。该组件可轻松实现从小型控制器或驱动器的简单参数设置到机械和系统制造的可自由编程控制等各种任务。

经认证的软件组件可快速集成,缩短了安全控制器、设备和系统的开发周期且降低了成本。

安全联盟:安全技术的开放平台

安全联盟标识  

安全联盟引领安全技术

先进的自动化制造商、自动化技术和方案提供商、自动化专家和功能安全技术服务提供商就营销、深入开发和开放式技术平台支持形成联盟。

菲尼克斯电气的软件技术是安全联盟平台的核心。整个联盟共同为领先的安全解决方案提供开放标准、产品和服务。

设备制造商和方案提供商可基于独立认证的标准化技术组件开发个性化产品。从而进一步简化了功能安全技术的开发、集成和应用。

获得认证的资质和经验

菲尼克斯电气在先进的自动化软件技术领域已有超过30年的经验。本公司自2000开始开发安全软件。菲尼克斯电气的安全软件组件开发过程通过了TÜV Rheinland的IEC 61508:2010标准认证。TÜV Rheinland和Institut für Arbeitsschutz(IFA -德国职业安全和健康研究所)的认证证书请见“数据表和证书”。

PHOENIX CONTACT
软件

+86 21 5228 9958

齐来工业园1902室
宜山路889号
200233 上海