返回概述

IEC 61131编程系统

MULTIPROG编程系统是自动化应用开发的核心工具。系统日趋复杂,因此系统调试和维护的任务也日益增多。采用功能强大且操作简便的工具可轻松管理复杂的系统和应用。

IEC 61131编程系统MULTIPROG EXPRESS

MULTIPROG EXPRESS屏幕截图  

MULTIPROG EXPRESS——中低复杂度控制器的理想选择

MULTIPROG EXPRESS是IEC 61131 PLC编程系统MULTIPROG的精简版。该编程工具操作简便,主要针对复杂程度较低的PLC应用程序编程。主要为用户提供便利。

该编程系统就直观、快速的应用开发等方面提供一系列广为接受的功能。智能型自动化功能简化了在任务中插入程序实例或执行变量处理等操作。

返回到最上方

IEC 61131编程系统MULTIPROG PRO

MULTIPROG PRO屏幕截图  

MULTIPROG PRO——复杂型控制器、乃至要求严苛的分布式控制器的理想选择

MULTIPROG PRO是满足中高端要求的自动化应用IEC 61131编程系统。该软件可为所有工程阶段提供专业支持——尤其是复杂系统和应用中的分布式控制器和异构式控制器工程。功能更多,操作更直观简便。

返回到最上方

演示软件下载

点击以下按钮可直接链接至IEC 61131控制演示软件下载区。

返回到最上方

返回概述
更多信息
下载

PHOENIX CONTACT
软件

+86 21 5228 9958

齐来工业园1902室
宜山路889号
200233 上海