IEC 61131控制技术组件

IEC 61131控制技术组件

高性能工程

开放式结构和现成的组件可加速开发过程。

了解菲尼克斯电气的软件技术组件。菲尼克斯电气的IEC 61131编程和运行时系统为自动化技术制造商提供了控制器开发工具。

优势

  • 可视化操作和易于使用的附加功能可简化个性化自动化解决方案的开发、调试和测试
  • 运行时系统具有快速处理代码的功能,因此可提供高性能的控制解决方案
  • 多种版本灵活适用于不同类型的用户
  • 软件组件具有出色的适应性和可扩展性
  • 使用软件开发工具包(SDK)可轻松开发出制造商定制的控制器

IEC 61131技术组件

IEC 61131技术平台  

模块化、可扩展、多样化——IEC 61131技术平台

IEC 61131 MULTIPROG编程系统和高性能IEC 61131 ProConOS embedded CLR (eCLR)运行时系统是两个完美配合的软件组件,通过该组件可开发出符合IEC 61131标准要求的全套系统。

该组件可根据本机CPU架构创建本机代码并进行相应的处理。这样,用户可开发超快的控制解决方案,或使用性价比较高的微型控制器。

IEC 61131编程系统

IEC 61131编程系统软件包  

MULTIPROG——满足各种要求的开发工具

IEC 61131 MULTIPROG编程系统是自动化应用开发的核心工具。该编程系统除了提供实际编程功能外,还提供一系列用于程序开发、测试和调试的智能型附加功能。

MULTIPROG确保您始终掌握系统概况。该系统不仅可以实施项目管理,还支持现场总线、网络和外围设备的管理。

IEC 61131运行时系统

IEC 61131运行时系统软件包  

ProConOS eCLR——高性能控制解决方案的核心

安装ProConOS embedded CLR(eCLR)运行时系统,可将标准硬件和特殊的嵌入式平台转化为强大的IEC 61131控制器。该系统是实时的多任务系统,运行速度非常快,完全符合IEC 61131标准。ProConOS embedded CLR几乎可以移植到任何硬件中。

ProConOS运行时系统已在自动化技术领域成功应用了30多年, 具有适用于各种自动化任务的版本。

演示软件下载

点击以下按钮可直接链接至IEC 61131控制演示软件下载区。

PHOENIX CONTACT
软件

+86 21 5228 9958

齐来工业园1902室
宜山路889号
200233 上海