模块化混合马达启动器

模块化混合马达启动器

因为简单,所以安全

模块化混合马达启动器操作便捷,提高系统可用性。

返回至 马达启动器

类别

搜索范围 模块化混合马达启动器

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的全新CONTACTRON pro系列产品可轻松实现安全集成和模块化扩展。该系列产品采用混合型技术,轻松实现功能安全,提高系统可用性。

优势

  • 上游安全继电器,在急停后可通过DIN导轨连接器轻松实现群组关闭
  • 混合型技术,使用寿命延长十倍,提高系统可用性
  • 易于操作:使用经济型DIN导轨连接器,无需布线,节约成本
  • 借助选配的继电器模块,可靠反馈马达状态

轻松实现群组关闭

轻松实现群组关闭

安全等级达PL e的急停后,上游安全继电器可实现所连电机的可靠停机。通过TÜV认证的模块轻松实现功能安全。

系统可用性高

系统可用性高

CONTACTRON混合型技术,使用寿命延长十倍:整合无磨损固态技术和耐用型继电器技术,最大化系统可用性。

操作简便

操作简便

使用经济型DIN导轨连接器,轻松创建信号回路(24 V电源,接地和启用)和反馈触点扩展,节省布线时间和成本。

可靠反馈

可靠反馈

可信赖的马达状态反馈:借助选配的继电器模块,能可靠地检测马达状态,例如,正向运行或反向运行。

CONTACTRON pro产品详解

Contactron pro产品详解

使用DIN导轨连接器,可实现所有下游混合马达启动器的紧急群组关闭,无需额外布线。

此外,系统电源可为所有模块供电。选配的响应模块可在控制室监控马达状态。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100