返回概述

可靠的保护

带短路保护的混合型马达起动器

内置保险丝  

四种功能外加内置保险丝

CONTACTRON混合型马达起动器符合IEC/EN 60947-4-2的II类要求。

这意味着即使在出现短路时也可对人员、设备和系统进行保护。进行相应操作时,只需更换保险丝,驱动设备便可准备到位,进行再次操作。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555