用于马达连接的混合型连接器

用于马达连接的混合型连接器

快速可靠

驱动装置安装快速,更换方便。

返回至 模块化装置矩形连接器

类别

搜索范围 用于马达连接的混合型连接器

显示该分类下的所有产品

用于连接马达的混合型连接器可同时传输信号和电源。该连接器采用直插式连接,无需工具即可安装,节省宝贵的安装时间。采用星形三角形桥接件,无须预设驱动装置。结合使用HC-MOT和VARIOCON系列的混合型连接器即可高效连接马达与变频器。

优势

  • 直插式弹簧连接,快速连接马达
  • 一个连接器可同时传输信号和电源,灵活性高
  • 可插拔的星形三角形桥接件,无需打开马达
  • 通过锁扣实现可靠连接

星形三角形桥接件

星形三角形桥接件  

星形三角形桥接件

马达连接器插头外壳内置星形三角形桥接件。无需打开马达,即可更换接线板的桥接件。因此,只需打开插头外壳,旋转星形三角形桥接件即可。

  • 连接器插头外壳内置星形三角形桥接件
  • 无需特殊工具,螺丝刀即可

锁扣

锁扣  

锁扣

锁扣坚固牢靠,仅需几秒就能轻松断开马达连接。

  • 牢固的锁扣,连接安全性高
  • (连接后)防护等级可达IP67
     

快速匹配

塑料编码外壳,快速匹配  

塑料编码外壳,快速匹配

塑料编码外壳安装便捷,可快速匹配,避免错接。

  • 有效避免20个连接器错接

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100