混合型连接器

菲尼克斯电气的混合型连接器

多功能混合型连接器

通过混合型连接器,可同时传输信号、数据和动力。

返回至 圆形连接器

类别

搜索范围 混合型连接器

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气提供一系列混合型连接器产品,适用于通信接口和马达连接。这意味着仅用一个连接器,即可轻松实现数据、信号和动力的传输,大大节省了空间。

优势

  • 一个插头实现信号和动力传输,节省了接线时间和空间
  • 采用M12混合型插头和配套的穿板式连接器,实现成套安装
  • 采用金属粉末和金属EMC涂层的塑料外壳,能适应各种环境

M12混合型连接器

M12混合型连接器  

M12混合型连接器

节省时间和空间:采用M12混合型设备连接器,您能够以节省空间的方式向设备传输数据和电源。一体化紧凑型设计适合工业应用。

  • 最快100 Mbp
  • 电流高达6 A

M23混合型连接器

M23混合型连接器  

M23混合型连接器

在一个紧凑、坚固的M23设计中,圆形连接器只需一个连接器即可传输信号、数据和动力。

  • 30 A/850 V DC或630 V AC
  • 插针:4 x 信号,4 x 电源,4 x 数据
    或4 x 电源,8 x 信号

 

M40混合型连接器

M40混合型连接器  

M40混合型连接器

M40混合型连接器设计牢固,尤其适合伺服驱动器或菊花链应用。配有各种不同的插芯和防差错编码,一个连接器即可实现信号、数据和动力的安全传输。

  • 电流最高可达70 A

  • 电压最高可达630 V AC/850 V DC

  • 接线容量可达16 mm²

  • 插针:4 x 信号,4 x 数据(也可用作4 x信号),
    4 x 动力 + PE

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务


M23/M40混合插拔式连接器

3合1多功能数据、信号和动力传输连接器

在线选型软件

采用在线选型软件,可为特定应用配置连接器及相应的预制电缆。

数据连接器
线缆