超薄型安全继电器

超薄型安全继电器,最小宽度仅6 mm

安全继电器,最小宽度仅6 mm

超薄型安全继电器,小身材,大身手。

返回至 安全继电器

类别

搜索范围 超薄型安全继电器

显示该分类下的所有产品

PSRmini是超薄的安全继电器。宽度仅6和12 mm,采用机械联锁式触点,确保安全性。仅需一路常开触点输出,增强灵活性,却丝毫未影响继电器性能。

优势

  • 采用自主开发的继电器技术,节省70%空间并可保证性能可靠
  • 使用机械联锁式触点,确保安全性和可用性
  • 仅需一路常开触点输出,节省成本
  • 产品种类齐全,兼容各类信号发生器,应用广泛
  • 全面认证,行销全球
  • PSRmini安全继电器是COMPLETE line系统的一部分

适于机械制造行业的模块化解决方案

PSRmini在控制柜内的应用  

在有限的空间内实现功能安全

作为设备制造商,您一定非常了解市场动态和需求。安全技术也发挥着重要作用。标准和指令也举足轻重。

PSRmini超薄型继电器提供的功能安全具有如下优势:

  • 优化控制柜内空间
  • 系统组件可用性和兼容性高
  • 全面认证,行销全球

菲尼克斯电气的继电器技术

菲尼克斯电气的继电器技术  

带机械联锁触点的基本型继电器

菲尼克斯电气自主开发的带机械联锁触点的基本型继电器是新型安全继电器的核心。菲尼克斯电气的这一创新性继电器技术,具备诸多技术优势,确保安全性。

  • 开关容量高达6 A
  • 双诊断触点,安全可靠

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务


菲尼克斯电气的继电器技术

在最小宽度内提供高性能。

更多信息