超薄继电器模块

超薄继电器模块

设计紧凑,功能强大

通用型继电器系列应用广泛。

返回至 电磁式和固态继电器

类别

搜索范围 超薄继电器模块

显示该分类下的所有产品

PLC-INTERFACE继电器是控制器与系统外围设备之间的高性能接口。PLC-INTERFACE提供一系列超薄继电器、插拔式继电器和固态继电器。其中包括各种附件和系统接线。

优势

  • 螺钉或直插式连接技术,连接方式灵活
  • 使用插拔式桥接件,电位分配更快速
  • 宽度仅为6.2 mm,带有插拔式继电器和固态继电器
  • 通过系统布线,PLC继电器系统可在控制器与继电器之间快速建立插拔式连接
  • 超薄继电器模块是COMPLETE line系统的一部分

通用经济型接口

菲尼克斯电气的电磁式继电器模块  

可连接控制器和执行器以及传感器

电磁式继电器可连接控制器和执行器/传感器。此类继电器可作为通用经济型接口使用。

该电磁式继电器可用于交流和直流开关电压。

主要应用领域如下:

  • 电气隔离
  • 调整频繁变化的电压电平
  • 功率放大
  • 信号放大(多触点继电器,例如用于信号确认)

继电器模块适用于各种电压和电流范围。该模块可承受短时间过载。

优质接口

菲尼克斯电气的固态继电器  

适用于工业应用的固态继电器

在工业应用领域,固态继电器支持从几毫安到10 A的无磨损开关。固态继电器可作为控制器和执行器以及传感器之间的优质耐用接口。

菲尼克斯电气提供交流和直流两种负载切换技术的固态继电器。

主要应用领域如下:

  • 电气隔离
  • 调整频繁变化的电压电平
  • 功率放大

继电器模块可用于所有标准控制场合以及最高可达250 V AC的负载电压。此外,内置保护电路可确保继电器在瞬态过电压下安全运行。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100