返回概述

转换小型负载

应用案例

液位测量  

传感器采集液位测量信号

小型负载处理过程中,信号往往要传输到控制系统上。在自动化领域内,该过程还涉及到作为信号发生器的接近传感器或液位传感器。

问题定义
当采集传输至控制器的传感器信号时,需要转换弱负载。输出电路的开关电流仅为数毫安。

由于受外界环境的影响,触点表面容易产生氧化层或硫化层,从而导致触点电阻增大。如果开关电流较大,这些氧化层或硫化层会遭到大电流产生的电弧破坏,因此可确保可靠的信号转换。而对于弱负载,其开关电流不足以产生电弧。因此,经过一段时间后就无法确保信号可靠转换了。

解决方案

应用示图:信号采集并传输至控制器  

信号采集并传输至控制器

对于这些场合可采用镀金触点的继电器。金是一种惰性元素。由于不直接与空气中的硫分子接触,从而避免了硫化层的产生。因此,镀金触点可确保稳定的低接触电阻,从而可靠地转换弱负载。
 
优势

  • 继电器触点镀金,确保信号转换可靠
  • 连接方式灵活:螺钉、弹簧或直插式连接
  • 通过桥接轻松实现电位分配

产品
菲尼克斯电气提供采用镀金触点的继电器模块。此类产品在其订货名称中以后缀AU表示。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100