返回概述

化工厂的水运动

应用案例

化工厂  

继电器是化工厂各种过程的接口

化工厂所有的制造过程都需要用到水。例如,水可以驱动涡轮或作为热载体。而水的运动则由24 V DC电磁阀控制。

电磁阀由PLC控制,电磁阀的状态必须同时反馈给PLC。对于空间有限的场合,要实现这个控制功能具有一定的挑战性。

解决方案

应用图例:两个继电器控制四个电磁阀的开关  

两个继电器控制四个电磁阀的开关

菲尼克斯电气提供紧凑型继电器模块,适用于空间有限的场合。PLC-2R ...模块在宽度仅为6.2 mm的壳体内具有两个独立的可控制继电器。这样可在空间特别狭小的情况下实现各种不同的功能。

集成两个继电器意味着用户可以获得双倍的通道密度。在输出端,两个继电器可提供两套独立的正负极电位。

优势

  • 节省空间,总宽度仅为6.2 mm
  • 集成两个继电器,实现双倍的通道密度
  • 通过桥接轻松实现电位分配
  • 连接方式灵活:螺钉、弹簧或直插式连接

 

产品

名称订货号
PLC-2RSC-24DC/12987309
PLC-2RSP-24DC/12987312
RPT-24DC/12901639
名称订货号
PLC-2RSC-24DC/1
PLC-2RSP-24DC/1
RPT-24DC/1

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100