返回概述

优势详解

连接技术选项

PLC继电器可灵活选用螺钉、弹簧或直插式连接技术。

采用直插式技术,无需工具即可轻松插入小至0.34 mm²的导线。这种技术接线质量高,插入力低,可确保快速、方便而安全的接线。

螺钉、直插式和回拉式弹簧连接技术  

实现安全布线的各种连接技术

采用插拔式桥接件,节约电位分配时间

采用插拔式桥接件方便接线  

采用插拔式桥接件简化接线工作

PLC继电器使用彩色插入式桥接件,可节省多达70%的接线时间。

连续桥接件特别高效,还适用于6.2 mm和14 mm的PLC继电器结构。

宽度仅为6.2 mm,带有插拔式继电器和固态继电器

带有窄型壳体的PLC继电器  

窄型壳体,节省空间

我们提供插拔式继电器或固态继电器,继电器壳体宽度仅为6.2 mm或14 mm,从而节省了安装空间。

例如,此类继电器在维修时便于更换。

PLC继电器系统及系统布线产品

带有系统布线产品的继电器  

带有系统布线产品的PLC继电器

结合PLC-INTERFACE继电器系统和相应的系统布线产品,在控制器和继电器之间建立快速插拔式连接。

前端适配器、系统电缆和PLC-V8适配器一同构成了便于接线的系统设计。较之费力的单线接线,这种系统设计省时又省钱。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100