返回概述

轨道交通应用

应用案例

车站月台  

适于轨道交通应用的可靠继电器

DIN EN 50155标准适用于轨道交通。根据该标准,对继电器也提出了特殊的需求,尤其是在以下几个方面:

  • 工作电压
    要满足轨道交通的特殊要求,工作电压必须在额定电压的70%到125%之间。同比继电器标准的工作电压范围是在额定电压的80%到110%之间。
  • 环境温度
    轨道交通环境中的继电器通常要耐受-40°C到+70°C的极端温度。原因是,某些控制柜安装在客车车厢底部不隔热的不锈钢外壳内。

解决方案

用于轨道交通行业的耦合继电器  

具有高防震抗振性能的耦合继电器

PLC…RW耦合继电器可满足这些特殊的要求。其弹簧连接具有高度防震抗振新能。
 
优势

  • 采用回拉式弹簧或直插式连接技术,满足DIN EN 50155标准对防震抗振性能的要求
  • 采用多种电气技术,确保继电器运行
  • 通过桥接轻松实现电位分配

产品
菲尼克斯电气提供适于此类应用的PLC-…/RW系列模块。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100