返回概述

MINI Analog Pro系列产品名称说明

产品名称包含产品功能、输入输出和连接技术等信息。
以下为产品名称分解示例。

3端隔离信号隔离变送器

MINI Analog Pro系列产品名称结构示例

MINI MCR-2-UI-UI-PT3端信号隔离变送器为例说明产品名称各部分的含义:

描述名称含义
系列MINI MCR超薄型信号隔离变送器,总宽6.2 mm
功能2可插拔连接,运行过程中可测量电流
扩展1RPSS
RPS
FM
TB
PTB
CVCS
SPS
智能馈电隔离器
馈电隔离器
故障监测
模块
馈电模块
恒压电源/恒流电源
传感器电源
输入UI
U
I
TC
NAM
RTD
I0
I4
POT
T
F
电压或电流输入
电压输入
电流输入
热电偶信号
NAMUR接近传感器或开关
电阻温度探测器和RTD传感器
0 ... 20 mA输入信号
4 ... 20 mA输入信号
电位计(电阻式)
电阻温度探测器和热电偶,mV
频率输入
输出UI
I
U
2I
F
REL
RC
I0
I4
UIRO
2RO
FRO
2UI
电压或电流输出
电流输出
电压输出
两个电流输出
频率,PWM输出信号
继电器转换触点输出
继电器常闭触点
0 ... 20 mA输出信号
4 ... 20 mA输出信号
电压或电流输出和继电器常开触点
两个常开触点
频率,PWM输出信号,和常开触点
两个电压或电流输出
电源ILP
OLP
输入回路供电
输出回路供电
扩展20
4
0 ... 20 mA电流信号
4 ... 20 mA电流信号
连接方式


PT

螺钉连接
直插式连接

组态
NC
C
未组态,标准组态
未组态,标准组态
定制组态,可修改
 
扩展30
4
0 ... 20 mA电流信号
4 ... 20 mA电流信号

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

隔离放大器、6 mm