返回概述

详细优点:采用插拔式连接技术的超薄信号隔离变送器

触手可及

控制柜内模块的侧视图  

所有连接和元件均可正面拆装

采用板前安装设计,所有接线点都清晰可见且易于拆装。这种设计不仅节省时间,也节省了设备上下部的空间。

即便在有限的空间内,也能从输入侧、输出侧或电源侧,按照不同的顺序接入导线。

用户可选择螺钉式或快速的免工具直插式连接技术。

返回到最上方

轻松安装和调试

插拔式接线端子、分断功能、电流信号测量和DIN导线连接器

安装和调试都非常简便:

1.轻松安装

采用FASTCON Pro技术的接线端子可以在设备拓扑上单独插拔。牢固的直插式连接技术,即使频繁使用,也能确保高品质连接。

2.便于调试和维修

维修和调试时,将FASTCON Pro接线端子设置为分断位置,断开信号和供电回路。接线保持不变。

3.工作过程中也可测量电流信号

无需断开回路即可直接测量电流信号,也可将电流测量设备集成到信号回路中。只需测量一次,便可记录从传感器到控制器的整个电流回路。

4.快速电源桥接和群组故障指示

通过DIN导轨连接器轻松桥接电源,简化布线和系统扩展,设置还可在运行过程中更换模块。
此外,群组故障指示特别适合多通道应用。

返回到最上方

易于维护

通过DIP开关、软件和智能手机,轻松组态  

标识和状态指示灯使维护更轻松

大面积标识区域可粘贴常用标识材料,即使紧凑安装,也能辨别每个回路。状态和故障指示清晰,现场情况一目了然。

返回到最上方

多种参数化选项

型号丰富的MINI Analog Pro信号隔离变送器可根据实际应用进行组态。

可选用如下组态方式:

返回到最上方
带DIP开关的MINI Analog Pro模块详细视图  

通过DIP开关,轻松实现标准组态

无需另作调整即可轻松实现标准组态

通过DIP开关,无需任何软件,即可在设备上轻松进行标准功能设置。DIP开关上的量程经过精确校准,无需再作调整。

独立软件截图  

独立软件,通过PC机扩展组态和监视

通过PC机扩展组态和监视

通过可免费下载的软件在PC机上轻松组态多功能模块,扩展功能和监视:

  • ANALOG-CONF独立软件
  • FDT/DTM软件包
  • 独立DTM支持现有FDT框架应用
通过NFC实现无线通信  

通过NFC实现独立的现场通信

独立信息和现场组态

所有MINI Analog Pro模块配备NFC接口,可与Android设备无线通信。MINI Analog Pro App无需附件即可提供多种功能,同时可在现场(如维修期间)直接组态模块。

操作人员在控制柜前使用平板电脑和MINI Analog Pro App  

通过MINI Analog Pro App实现智能组态和监测

通过MINI Analog Pro App实现智能组态和监测

MINI Analog Pro App可免费下载到智能手机或平板电脑,并根据移动端设备和产品型号提供不同的功能:

  • 获取模块信息
  • 获取DIP开关设置帮助
  • 多功能模块组态
    - 通过安卓设备上的NFC功能,无需其他附件
    - 通过安卓或iOS设备上的蓝牙与蓝牙适配器配对
  • 监控多功能模块的过程数据
    - 通过安卓或iOS设备上的蓝牙与蓝牙适配器配对

采用全新电路技术,确保优质的信号质量

MINI Analog Pro PCB  

MINI Analog Pro采用全新的开关技术

有效的电气隔离

采用全新的传输技术,输入、输出和电源之间在3 kV的测试电压下可实现有效的安全隔离。

宽度仅为6 mm的MINI Analog Pro信号隔离变送器确保有效的电气隔离。

供电灵活

宽域供电范围9.6 … 30 V DC
确保高度可用性和灵活性,
并可应用于12 V供电应用领域。

接线质量高

接线端子通过直接插入的方式实现牢固的接线,
并且内部没有易损坏的金属焊接针脚。

返回到最上方

高温,低温?对于MINI Analog Pro来说都不是问题

MINI Analog Pro低温测试  

MINI Analog Pro信号隔离变送器即便在-40°C下使用仍能确保安全性和可靠性

-40 C至+70 C的宽温范围,在极端环境条件下也可使用。

返回到最上方

德国制造,质量保障

MINI Analog Pro生产线  

现代化生产工艺确保高品质和快速交货

创新源自掌握细节。这就是我们自主开发和生产MINI Analog Pro所有组件的原因。我们利用自有的塑料、金属和SMD设备生产优质的“德国制造”信号隔离变送器。

即使订单量巨大,仍能保证较短的供货周期。

返回到最上方

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

隔离放大器、6 mm

服务

MINI Analog Pro信号隔离变送器

通过DIP开关组态


MINI Analog Pro信号隔离变送器

通过PC软件配置


MINI Analog Pro信号隔离变送器

使用智能手机App配置