返回概述

通过DIN导轨连接器实现桥接供电和故障指示

灵活简便的供电

通过DIN导轨连接器供电  

DIN导轨连接器提供灵活的供电和诊断

MINI Analog Pro信号隔离变送器为供电设备提供了灵活的系统解决方案。电源电压通过模块化DIN导轨连接器桥接。从而简化了接线、系统扩展或模块更换操作。

DIN导轨连接器提供三种设备供电方案:

1. 在任意的MINI Analog Pro模块中直接采用直流供电:

  • MINI Analog Pro模块数最多为16个
  • 除DIN导轨连接器之外,无需附加配件

2. 通过外形相同的供电模块供电:

  • MINI Analog Pro模块数最多为115个
  • 还能提供冗余电源和电源监视

3. 通过输入范围为85 ... 264 V的AC系统电源供电:

  • 如果没有直流电源
  • MINI Analog Pro模块数最多为60个

 

采用故障监视模块便捷地指示群组故障

采用故障监视模块指示群组故障  

在工作时测量电流信号

故障监视是一种模块化解决方案,便于在多通道应用领域评估故障。

根据模块类型,可以通过群组故障信息指示如下故障:

  • 超过量程
  • 低于量程
  • 开路
  • 短路
  • 模块故障

故障监视模块也可以检测和指示馈电模块上的供电故障。模块化的特点是在设备侧及评估模块中,均能自由调节故障评估。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

隔离放大器、6 mm