用于易爆区的继电器

用于易爆区的继电器

安全切换

继电器模块还可在易爆区内安全地切断和切换信号。

返回至 电磁式和固态继电器

类别

搜索范围 用于易爆区的继电器

显示该分类下的所有产品

工业易爆区对开关元件的可靠性和安全性要求很高。超薄型PLC-INTERFACE继电器通过了2区认证(ATEX、1级2类),可满足相关要求。

优势

  • 通过特殊认证,适用于易爆区
  • 采用各种连接技术,灵活性强
  • 使用插拔式桥接件,电位分配更快速
  • 薄型设计,仅6.2 mm,节省空间
  • 使用V8适配器可提高系统布线效率
  • 适用于易爆区的继电器模块是COMPLETE line系统的一部分

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务