耐高温端子

可靠的连接

可靠的连接

采用陶瓷隔热,即便在极端温度下也能保证安全连接。

返回至 螺钉连接

类别

搜索范围 耐高温端子

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的耐高温端子是适用于恶劣的运行环境、火灾危险区和腐蚀性化学品环境的优质解决方案。经过防爆认证,保障安全性。

优势

  • 采用成熟的螺钉连接技术,便于操作和使用
  • 具有安全性,可用于恶劣环境和易爆区域
  • 紧凑型设计,节省空间
  • 链式桥接使电位分配非常简单

可在高温环境中使用

耐高温端子  

在高温环境中保持可靠

您是否需要可靠的连接?即使在高温和极端温度变化等恶劣条件下始终保持可靠性?菲尼克斯电气的耐高温端子可耐受高达220°C的温度。

此外:

  • 耐高温端子由耐高温和阻燃隔热材料制成。
  • 此类端子通过牢固地卡锁在端子支脚中的对接机构上,从而安装在NS 32 G DIN导轨上。
  • 链式桥接使电位分配非常简单。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100