大电流接线端子

大电流接线端子

高性能

轻松、安全和快速地连接线径达240 mm²的大导线。

返回至 螺钉连接

类别

搜索范围 大电流接线端子

显示该分类下的所有产品

满足各种需求:宽线径范围、高接触力、可桥接性和灵活的安装选项,使得大电流接线端子成为普遍使用的电源接线方案。

优势

  • 采用成熟的螺钉连接技术,便于操作和使用
  • 采用弹簧接线端子元件,无需维护
  • 可选配改良接线端子,电压分布更简单
  • 采用螺纹连接式桥接件或边插式桥接件,轻松实现电位分配
  • 可选择连接标识和测试
  • 提供DIN导轨安装或面板安装两种型号,安装灵活
  • 采用预制端子基座,节约安装和物流成本

大电流电位分配模块

轻松实现电位分配  

轻松实现电位分配

额定电压为1500 V的紧凑型UKH 70/4X10大电流接线端子适合用于再生能源发电——特别是光伏应用场合。四个接线容量为10 mm²的内置分接端子,轻松实现电源或电位分配。电位分配端子配有固定式桥接件。

大电流连接器

组合式螺栓连接技术  

组合式螺栓连接技术

UHV大电流连接器接线容量可达240 mm²,支持直接连接方式(用于内部接线)和环形电缆接头与螺栓连接方式(用于外部接线)的组合。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/cnzh/web/main/products/entry_page/entry_page