手动工具

经久耐用,手感舒适

经久耐用,手感舒适

使用优质的手动工具,操作更加舒适安全。

返回至 工具

类别

  • 检测和测量工具
    检测和测量工具

    紧凑型检测和测量工具的令人印象深刻之处在于多功能性和质量过硬。

  • 螺丝刀工具
    螺丝刀工具

    优质螺丝刀工具,手感舒适,拧装快速安全。

  • 铆接工具
    铆接工具

    铆接工具可实现快速安全的连接,特别适合电气工程应用。

  • 通用工具
    通用工具

    高品质的通用工具可组合多项功能,适用于各类不同的应用。

  • 型材与DIN导轨切割机
    型材和DIN导轨切割机

    专业设备,快速切割型材和导轨,具有毫米级精度。带有防护设备保证安全。

  • 压线钳
    压线钳

    专业级压线钳,可压接各类插针。

搜索范围 手动工具

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的TOOL fox系列加工和测量手动工具适用于诸如断线、剥线、压接、螺钉连接和测量操作等各种应用。

优势

  • 采用高品质组件和材料,经久耐用
  • 符合人体力学的设计,操作更方便
  • 产品种类齐全,采购方便

定制工具标识

TOOL fox   

带标识的TOOL fox

我们提供带永久激光刻印标识的剥线和压接工具。客户可对工具进行个性化定制,并为自己所用。

  • 易辨认、耐磨的激光标识
  • 特定人员或活动专用标识
  • 防止混乱或被盗

所有可标识工具均可通过菲尼克斯电气的网站进行查询。名称按“CUS”顺序排列。每个工具的标识数据都直接输入系统,作为订货/询价的一部分。

个性化的工具套件

TOOL-CARRIER  

工具套件

根据具体要求定制个性化CUS工具套件。

  • 提供六种适合不同应用场合的工具包
  • 只需在产品列表中选择所需的包,并在“配置”标签中指定工具

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100