适于恶劣环境的HMI和工业PC机

适于恶劣环境的HMI和工业PC机

专用于极端环境

耐用型HMI和工业PC机,可耐受恶劣环境和化学腐蚀

返回至 HMI和工控机

类别

搜索范围 适于恶劣环境的HMI和工业PC机

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的HMI和工业PC机坚固耐用,适合长期户外使用。由于采用宽温设计并配备IP67防护等级的前面板,该系列HMI和工控机可用于充电站或其他环境恶劣的场合(如废水处理厂)。

优势

  • 采用防风雨材料和阳光直射下可读的显示屏,非常适合户外应用
  • 即使戴上工作手套也能操作,简单易用
  • 防紫外线和红外线辐射,并能抵抗盐雾、白蚁等环境因素的影响
  • 抗化学腐蚀,例如腐蚀性清洁剂、飞机除冰液
  • 采用-40°C到70°C的宽温设计,适于极端环境

专用于恶劣环境

IP67防护等级前面板  

戴上手套也能操作

在实际应用中,HMI和工业PC机易于操作和维护,运行时间长. 所有产品特性均为满足户外应用而设计。

  • 无论系统处于何种环境,IP67防护等级的面板均能提供可靠保护。
  • 操作和监控都更便捷。所有耐用型HMI和PC机均可戴手套操作。

创新的显示技术

HMI显示屏在阳光直射下仍清晰可读  

阳光下仍清晰可读

阳光直射时仍可使用该设备。户外HMI和工业PC机采用全贴合屏幕,任何时候都清晰可读。此外,屏幕采用抗反射涂层(AR涂层),阳光下仍清晰可读。同时,内置紫外线和红外线滤光片确保HMI和工业PC机稳定耐用。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100