返回概述

HMI设备选型指南

HMI的应用取决于多种因素:

  • 显示分辨率
  • 可视化项目所需的内存
  • 可并行使用的驱动数
  • 系统耦联,即,所连接的控制器数
  • 变量(标签)数
  • 变量的轮询速度
  • 本地脚本数量
  • 日志数量和频率(数据记录)

显示分辨率

基本应用标准应用高端应用
推荐显示(分辨率)带VGA(640 x 480像素)带SVGA(800 x 600像素)带SXGA(1280 x 1024像素)
返回到最上方

可视化内存要求

基本应用标准应用高端应用
页数上限1664256
每页可用对象上限32128512
每页可扩展对象上限3264
每页最多动态对象数每页1个每页5个每页5个
返回到最上方

系统耦联和通信

 基本应用标准应用高端应用
轮询速度1000 ms500 ms250 ms
可并行使用的驱动上限1 x 以太网1+OPC通信2+OPC通信
每个驱动可用PLC的上限125
可同时连接的PLC的上限1510
返回到最上方

VBA脚本和IL逻辑(指令表)

基本应用标准应用高端应用
脚本数上限4816
可同时执行124
返回到最上方

日志数量和频率(数据记录)

基本应用标准应用高端应用
趋势笔数上限4816
每个项目数据记录器的上限1632
Scan time1 s1 s
返回到最上方

报警管理/报警通知

基本应用标准应用高端应用
报警数上限1285121024
返回到最上方

事件

基本应用标准应用高端应用
事件对象数上限1664128
调度程序数的上限64128
返回到最上方

配方

基本应用标准应用高端应用
每个项目的配方数上限81632
每个配方的列数上限832(采用IMDB最大值90)128(采用IMDB最大值90)
返回到最上方

报告

基本应用标准应用高端应用
文本报告
图形报告
返回到最上方

用户管理

基本应用标准应用高端应用
用户数上限165121024
用户组数上限41664
返回到最上方

语言选择

基本应用标准应用高端应用
语言数上限41632
在线语言选择
返回到最上方

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100