HMI组件和附件

HMI组件和附件

优化配置

附件丰富,功能强大

返回至 电子模块壳体

类别

搜索范围 HMI组件和附件

显示该分类下的所有产品

高度自动化的生产过程需要简单便捷的操作界面。电子模块壳体在配置显示器、薄膜键盘和导光柱后可作为多功能显示器和控制设备使用。

优势:

  • 适于电子模块壳体的设备和附件
  • 多种颜色和尺寸可选,用于定制系统解决方案
  • 可集成显示器和薄膜键盘

UTA DIN导轨适配器

UTA DIN导轨适配器  

UTA DIN导轨适配器

使用DIN导轨适配器可将不带标准安装脚、转换器或大型元件的设备牢固安装到DIN导轨上。

  • 压铸锌DIN导轨适配器
  • 带安装孔,定位设备更灵活
  • 适配器宽度和长度可定制,节省空间

显示器

显示器  

显示器

电子模块壳体显示器屏幕尺寸为2.4"至15",是全面的多功能显示解决方案,可用于移动式和固定式电子模块壳体。

  • 高对比度的LCD显示器以及TFT彩色显示器
  • 便捷集成到电子模块壳体中
  • 适用于-20°C到70°C的温度范围
  • 可按需提供触摸屏
  • 多种颜色的显示器支架

薄膜键盘

薄膜键盘  

薄膜键盘

越来越多的电子模块壳体配备薄膜键盘。菲尼克斯电气的电子模块壳体可轻松集成薄膜键盘。

  • 便捷集成到电子模块壳体中
  • 多种颜色和尺寸可选,支持定制化设备设计
  • 可根据客户需求提供定制化布局

导光柱

导光柱  

导光柱

导光柱可实现状态指示灯在电子模块壳体内的紧凑布局,从而为其他元件提供更多空间。

  • 简单的可视状态和诊断指示灯
  • 水平式和垂直式的圆形/矩形状态指示灯
  • 通过卡销可轻松安装到PCB上
  • 含1到40个指示灯的导光柱型号,应用灵活
  • 使用导光柱,LED无需额外的印刷电路板

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务