HC-ALU型材壳体

用于移动应用的HC-ALU型材壳体

户外解决方案

HC-ALU电子模块壳体的显著优势在于可靠的铝质型材和高达IP65的防护等级。

返回至 现场壳体

类别

搜索范围 HC-ALU型材壳体

显示该分类下的所有产品

HC-ALU系列型材壳体可为操作面板电子元器件提供防水淋、热应力和机械应力的保护。现场壳体尤其适用于温度范围从-40°C到+70°C的环境,可提供符合DIN EN 60529标准IP65等级的防溅水保护。

优势

  • 用于轻型模块的分体式铝质壳体牢固耐用,即使在极为苛刻的环境中也能可靠应用
  • 设计灵活,提供多个PCB导槽
  • 采用全方位金属绞线屏蔽,隔热且防电磁干扰
  • 可在前面板上集成显示器或定制薄膜键盘,应用广泛
  • 提供适于固定式应用的壁挂式安装附件

坚固耐用的挤压型材

阳极化铝制型材  

阳极化铝制型材

HC-ALU系列基座和盖板均由阳极化铝质压接型材制成,提供最大的机械强度和卓越的屏蔽性,有效抵御有害辐射。 此外,该产品还极其耐热。

  • 适于-40°C到+70°C的环境
  • IP65等级的防溅水保护
  • 侧盖板的螺槽位于凹槽内,避免螺钉占用安装空间

人体工学设计

人体工学设计  

人体工学设计

HC-ALU系列型材壳体采用人体工学设计。表面平整且留有空间,用于打印标识。

  • 可选用防溅水的连接技术或薄膜键盘
  • 两侧和盖板内侧的开槽可集成薄膜键盘等部件,保证贴合

通用于多种场合

HC-ALU应用  

通用于多种场合

显示器和薄膜键盘可轻松集成至HC-ALU壳体。

  • 适于多种现场应用

定制服务

定制服务  

定制服务

菲尼克斯电气可提供根据实际应用定制的壳体。除可直接从产品目录中订购的产品外,菲尼克斯电气还提供定制服务,包括特殊长度的型材、机械加工和标识打印等。

  • 薄膜键盘
  • 密封
  • 安装盖板
  • 壁式安装

HC-ALU壳体的壁式安装附件

定制服务  

定制服务

HC-ALU壳体的壁式安装附件,适于多种场合的固定式应用。

  • 快速灵活地将壳体安装在墙壁或设备上

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

电子模块壳体