HART

有线HART

智能过程设备

HART通信协议不仅可传输4...20 mA信号,还支持设备配置、诊断以及过程数据的访问。

返回至 智能联网使用不同协议的产品

类别

  • 有线HART设备
    有线HART设备

    有线HART设备的组件:多路复用器、隔离器、电涌保护器

搜索范围 HART

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的HART系列产品支持以太网、MODBUS TCP/IP、PROFINET和HART协议技术。我们积极参与各种重要的标准委员会,确保为客户提供先进的产品。欢迎了解我们的产品系列。了解我们如何帮助您成功实现面向未来的自动化工程。

优势

  • 通过联机访问对现场设备进行高效配置和状态诊断
  • 通过HART多路复用器解决方案,在工程和管理系统中分别集成HART信息
  • 预防性偏差和错误检测,提高系统可用性

关于HART

HART调制信号  

集成HART信号(频率键移)

HART(高速通道可定址远程转换器)已过程技术领域应用二十多年,其重要性不言而喻。HART通信产品与菲尼克斯电气的解决方案相结合,帮助您轻松应对未来数字化时代的挑战。

目前全球约有4,000万台设备已集成HART信号。但在大部分情况下,HART信号未能帮助提高设备的可用性。我们的解决方案成本效益高,可持续有效地监控设备。

有线HART架构

有线HART架构组件  

有线HART架构组件

有线HART架构产品专用于控制柜或控制系统附近的配线区。除了可直接在设备上进行维护,还可在不影响过程运行的情况下实现监测。

此外,该产品还可直接在控制室中监测HART数据。只需进行少量现场干预即可实现。

菲尼克斯电气系列HART产品具备各种用于提高设备可用性的功能。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100