接地端子

只需卡接即可

只需卡接即可

只需卡接在DIN导轨上,即可建立接地连接。

返回至 螺栓连接

类别

搜索范围 接地端子

显示该分类下的所有产品

我们非常重视您的安全,菲尼克斯电气的所有黄绿色接地端子均完全符合IEC 60947-7-2标准的要求。

优势

  • 设计紧凑,节省空间
  • 可以卡接在DIN导轨上,易于操作和使用
  • 直通式接线端子和接地端子形状相同,实现了模块化扩展

卡脚

只需卡接即可接地  

只需卡接即可接地

带金属PE支脚的接地端子使操作更方便,端子卡接后即可自动创建端子和DIN导轨之间的连接。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100