光伏系统组串汇流箱

定制解决方案

定制解决方案

实现光伏系统的快速安装和调试以及高可用性。

返回至 光伏发电场管理

类别

搜索范围 光伏系统组串汇流箱

显示该分类下的所有产品

使用菲尼克斯电气的汇流箱,可帮助在气候复杂地区使用的光伏系统实现可用性和性能。汇流箱采集和分配组串电流,对各模块进行电涌保护,并监测系统性能。

优势

  • 面向应用的分析和咨询
  • 确保电涌保护器的安装位置
  • 采用合适的连接技术和组件
  • 全套方案经过全面测试,运行持久可靠,准确无误
  • 可根据客户需求定制

外装组串保险丝的汇流箱

控制柜外安装组串保险丝的SCB  

外装组串保险丝的SCB

控制柜外安装组串保险丝的汇流箱(SCB)设计紧凑,应用灵活。外部保险丝能尽量将余热排放到环境中,因此可显著降低内部组件的热负载。

采用标准组串保险丝的汇流箱

采用标准组串保险丝的SCB  

采用标准组串保险丝的预制SCB

使用菲尼克斯电气的汇流箱,可靠监测光伏系统状态。采用标准组串保险丝的解决方案可优化控制柜内温度,防止监测系统等重要组件因过热而引发故障。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100