网关

网关

现场设备联网

在现场设备和控制器之间进行轻松灵活的通信。

返回至 转换器与隔离器

类别

搜索范围 网关

显示该分类下的所有产品

网关可轻松快速地将HART串口信号转换为以太网信号,或者将I/O信号转换为Profibus PA信号。

优势

  • 模块化设计,确保系统扩展的灵活性
  • 将慢速HART信号转换为以太网信号,数据访问速度更快
  • 单台Profibus PA设备可集成多达20个可用的模拟量或数字量I/O信号

Profibus PA网关

Profibus PA网关  

Profibus PA网关

针对各种应用场合,有五个总站可供选择。这些设备配有Profibus PA地址,无需使用DIP开关进行编程。

然后,可使用拨码开关分配扩展模块上的输入和输出。可使用模拟量和数字量I/O以及NAMUR数字量输入模块。

HART串口网关

HART串口网关  

HART串口网关

根据应用的不同,HART设备可通过RS-485串口或以太网访问所有的数字量数据。

传统的RS-485串口网关适用于对时间不敏感的应用。每个网关可连接多达32台设备。只需一台HART主站即可实现数据的串行通信。

HART以太网网关

HART以太网网关  

HART以太网网关

根据应用的不同,HART设备可通过RS-485串口或以太网访问所有的数字量数据。

每个HART以太网网关允许40台设备使用PROFINET、Modbus TCP/IP和HART-IP。每个连接的设备都拥有各自的HART主站,使其可通过以太网迅速转发HART数据。

使用Modbus TCP/IP网络时,可提供四个数字量输入和四个数字量输出。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555