保险丝端子

设备防护

设备保护

同一端子提供保险丝功能和电位分配功能。

返回至 回拉式弹簧连接

类别

搜索范围 保险丝端子

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的保险丝端子可以固定具有不同设计和额定电流的保险丝。

优势

  • 连续性桥接井便于进行电位分配
  • 两侧均有测试孔,便于测试保险丝
  • 采用LED状态指示器,快速识别任何电流方向的保险丝故障

保险丝插芯

保险丝端子  

适合各种型号保险丝的端子

保险丝插芯的拆装和更换十分方便——菲尼克斯电器提供适用于各种应用的保险丝座:

  • 悬臂式保险丝端子
  • 螺钉式保险丝端子
  • 适合扁平式保险丝的保险丝端子

下列保险丝端子可以安装在同一个DIN导轨上:

  • G型保险丝
  • C型扁平保险丝

带有指示灯的保险丝座可显示故障。

保险丝插头

适合单独安装的保险丝插头  

适合单独安装的保险丝插头

菲尼克斯电气的保险丝插头适用于基本型号的接线端子并且非常灵活:使用时只需将插头连接到预定型号的保险丝即可。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100