功能块

功能全面,性价比高

功能全面,性价比高

使用功能块可轻松地将新功能集成到控制系统,无需额外的成本。

返回至 软件

类别

  • 电源传输和分配
    软件包:用于电源传输和分配的功能块

    Powerworx功能块库扩展了菲尼克斯电气的控制技术,可提供用于中低压电网标准测量设备的功能块。

  • 给排水处理
    软件包:用于给排水处理的功能块

    使用污水和饮用水处理的功能块库可轻松集成测量和控制技术。

  • 太阳能
    用于光伏项目的功能块

    使用Solarworx功能块库可轻松地执行光伏项目。

  • 远程控制
    远程控制

    连续的过程数据监控和系统控制

搜索范围 功能块

显示该分类下的所有产品

您是否想扩展系统功能,同时还要缩短开发时间?功能块可便捷地集成新功能,或将设备集成到控制系统中。

优势

  • 程序部件经测试和文档注释,全面确保高质量
  • 专门定制模块,快速启动I/O元件并实现无故障配置
  • 利用我们丰富的软件专业知识开发的功能块可用于控制器等复杂的应用领域
  • 可以通过控制程序访问网络协议,因而通信不受限制
  • 菲尼克斯电气提供技术支持并持续改进产品,保障安全性

功能块库——实用的功能分组

集成库的PC Worx开发环境  

集成库的PC Worx开发环境

我们的功能块是按主题划分的。例如,我们提供根据不同软件而专门定制的PC Worx、PC WORX EXPRESS或Step7功能块库。我们还为各种I/O终端提供轻松访问模拟量或数字量信号功能块,设置参数的功能块以及监视功能块。

功能端子的功能块包含控制功能和通信功能。技术功能块提供诸如数据库访问功能、网络监视功能或现成应用等,可将控制器嵌入相应的应用环境中。

此外,我们提供针对具体行业的功能块库,例如,用于控制风电场、船舶舾装、输送机技术或机械工程。

带或不带运行期许可的功能块

带有运行期许可的存储卡  

带有运行期许可的存储卡

我们的功能块绝大多数都可以免费使用。选择要集成到控制系统的功能,然后到我们的主页下载相应的功能块。这样就可以无限期使用这些功能块了。

特别是带有技术功能或用于支持某种协议的功能块,需要提供运行期许可,方能用于控制器。

运行期许可保存在存储卡中,可用作控制器的附件。功能块需要许可时,控制程序就会查看是否有许可。如有许可,则可不受限地使用功能块。如没有许可,功能块将会在运行六个小时后被禁用。

可在PC WORX EXPRESS上使用的功能块

PC WORX EXPRESS开发环境  

PC WORX EXPRESS开发环境

菲尼克斯电气提供各种可在PC WORX EXPRESS上使用的功能块。软件开发环境支持采用PC Worx 6.0以上版本创建的库。如果只有较旧版的库,使用PC WORX DEMO软件转化之后,也可用于PC WORX EXPRESS。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100