FOUNDATION Fieldbus

高度灵活的现场总线

高度灵活的现场总线

模块化设备耦合器和冗余电源提高过程应用的灵活性。

返回至 智能联网使用不同协议的产品

类别

搜索范围 FOUNDATION Fieldbus

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气的创新型设备耦合器可扩展FOUNDATION Fieldbus系统。不论是使用模块化设备灵活扩展总线系统还是使用模块化设备提高信道密度,菲尼克斯电气均可提供合适的现场总线设备耦合器。

除冗余现场总线电源、电涌保护器和各种安装材料外,菲尼克斯电气还提供全套系统架构,节省柜内空间和安装成本。

优势

  • 一站式提供全套系统架构
  • 模块化结构,定制化装置
  • 最高防爆等级可达Zone 0,安全性强
  • 菲尼克斯电气技术领先、可靠、创新

冗余现场总线电源

采用ACB技术的可靠现场电源  

采用ACB技术的可靠现场电源

冗余单通道/四通道电源为FOUNDATION Fieldbus回路可靠供电, 可直接插拔,更换更加快速灵活。此外,ACB(自动电流平衡)技术可确保两路电源的均衡供电,从而有效提高设备的使用寿命和过程应用的可靠性。

集成诊断功能和继电器输出,确保了持续监控。

优势:

  • 模块化结构,提高系统可用性
  • 集成诊断功能和继电器输出
  • 通过ACB(自动电流平衡)技术,延长使用寿命
  • 兼容Yokogawa、Invensys和通用D-SUB-25解决方案

适用于FOUNDATION Fieldbus的模块化现场总线耦合器

适用于FOUNDATION Fieldbus的模块化现场总线耦合器  

高度灵活的模块化现场总线耦合器

FOUNDATION Fieldbus模块化设备耦合器系统由三大主要设备构成:干线模块、耦合器模块和诊断模块(如需要)。干线模块构成新的现场总线站点。该模块内置终端电阻并提供多种屏蔽选项。

带一个或两个输出的现场总线设备耦合器具有短路保护功能,确保网络安全。模块通过卡接到DIN导轨上的连接器供电。

Zone 2类装置若与Zone 0、1和2类设备连接并安装在同一壳体内,可使用FB-MODULAR隔板实现本安布线规定的间距。

菲尼克斯电气提供两种型号的现场诊断模块。一种配合模块化DIN导轨连接器使用,无需复杂的布线。另一种配有接线端子,可连接其它厂商的设备耦合器。

基于H1协议标准,利用DD(设备描述)、EDDL(电子设备描述语言)和DTM(设备类型管理器)技术完成对控制层的集成。

6通道/12通道现场总线耦合器

6通道/12通道现场总线耦合器  

本地诊断和紧凑布线

多通道现场总线设备耦合器可在-50°C至+90°C的环境温度中正常工作。该设备结构紧凑,从底部实现单侧接线,有效节省空间, 从而增加接线箱内的通道密度。

设备内置终端电阻。

现场总线耦合器已通过Fieldbus Foundation注册。

8通道/12通道的Zone 1现场总线安全栅

8通道/12通道的Zone 1现场总线安全栅  

超轻的Zone 1现场总线安全栅

新型现场总线安全栅经认证防爆等级达Zone 1,适用温度范围-40°C到+80°C,可应用于各种过程技术。

现场总线耦合器已通过Fieldbus Foundation注册。

预装现场总线耦合器的现场总线接线箱,通过多项国际认证

预装现场总线耦合器的现场总线接线箱,通过多项国际认证  

全球通用的接线箱整体解决方案

菲尼克斯电气提供各种专用于现场设备耦合器的现场总线接线箱。接线箱通过ATEX、IECEx和UL Class I Division 2认证,全球通用。

预安装的接线箱可分为带/不带干线电涌保护器两种型号。用于连接干线至现场设备。

  • 即装即用,316L拉丝不锈钢材质
  • 带10或16个端口
  • 预装Zone 2多通道现场设备耦合器,安装更便捷
  • 轻便紧凑

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100