触点机械联锁式耦合继电器

触点机械联锁式耦合继电器

通用

通用型触点机械联锁式安全继电器,轻松实现安全隔离。

返回至 电磁式和固态继电器

类别

搜索范围 触点机械联锁式耦合继电器

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气生产的触点机械联锁耦合继电器是实现单通道控制的基础型设备。该继电器可提供电气隔离、功率放大和增加触点数等功能。

优势

  • 带机械联锁触点,符合EN 50205标准,确保安全性
  • 具有响应功能,确保系统间可靠交换信号

通用型耦合继电器

触点机械联锁式耦合继电器  

用于基本功能的耦合继电器系列

触点机械联锁式耦合继电器是实现单通道控制的基础型设备,可通过机械联锁式常闭触点实现安全诊断。例如,通过响应功能确保系统之间可靠地交换信号。

如同所有用于安全开关的PSR安全继电器模块一样,该耦合继电器也配有机械联锁触点,符合EN 50205标准。EN 50205标准规定了触点机械联锁式继电器的设计和运行方式。这种继电器可有效检测出触点熔接等故障,确保安全性。

触点机械联锁式耦合继电器提供插拔式螺钉连接和弹簧连接两种类型。

机械联锁触点确保安全

机械联锁触点  

机械联锁触点的工作原理

基本型继电器的常开和常闭触点通过机械联锁互连, 从而防止常开和常闭触点同时闭合。连接到对应的电路后,继电器可靠检测到触点故障, 确保了人身和机械安全。

PSRmini和PSRclassic系列安全继电器均配有机械联锁触点, 确保安全性。

经SIL认证的安全耦合继电器

经SIL认证的PSRmini安全耦合继电器  

经SIL认证的安全耦合继电器,实现安全开关

带机械联锁触点的传统型安全耦合继电器通过SIL认证,可实现电气隔离和功率放大等功能。

菲尼克斯电气提供标准型PSRclassic安全耦合继电器和超薄型PSRmini安全耦合继电器。PSRmini系列耦合继电器宽度仅6或12 mm,是超薄的耦合继电器。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务