Fieldline modular——灵活的I/O系统

Fieldline Modular——具有模块化设计,适合现场安装的I/O系统

现场模块化

最灵活的现场安装:功能强大、支持定制和开放式总线

返回至 用于现场安装的I/O系统(IP65/IP67)

类别

搜索范围 Fieldline modular——灵活的I/O系统

显示该分类下的所有产品

Fieldline Modular是具有模块化设计、适合现场安装的I/O系统。我们的元件有两种设计,可灵活使用——甚至可以贴近处理器使用。

优势

  • 独立于网络的本地总线结构,实现最优系统规划
  • 在一台总线耦合器上提供多达16台本地总线设备,扩大I/O容量,节省成本
  • 在IP20 I/O Inline系统中集成了选配功能,提高系统规划的灵活性
  • 采用一体化整机,简化订购流程

为客户系统而定制——两种型号的I/O设备

提供两种型号的Fieldline Modular,满足各种要求  

提供两种尺寸适应具体应用

用户可根据其系统的具体情况选择I/O设备。 

  • Fieldline Modular提供易于连接的M12型。
  • M8型设备的采用小号外壳,即使设备内空间有限,也可安装在处理器附近。

优点在于:本地总线系统电缆可同时传输数据和电压,从而节省空间和电缆。

控制柜或现场的组合更轻松

Fieldline Modular可轻松集成到Inline IP20-I/O系统  

对于控制柜或现场安装可轻松组合I/O设备

无需外接总线耦合器,通过IP20 Inline I/O系统的Inline分支模块即可轻松快速地将M8和M12型Fieldline Modular I/O设备连接到控制柜,从而缩短启动时间,降低复杂性。

这种组合尤其适用于诸如重量测量或位置检测等功能。此外,还支持HART功能。

利用“即插即转”原理,实现快速安装

SPEEDCON速连技术能够缩短安装时间  

采用创新连接技术,节省多达90%的时间

即插即转是SPEEDCON速连技术的主题。只需旋转半圈,就能将M12连接器固定到位,从而实现理想的插头连接。连接I/O设备可节省90%的时间。

无需适配——SPEEDCON与所有M12连接器都兼容并且采用相同的即插即转原理。只要听到咔哒一声,即表示连接成功。SPEEDCON产品符合传统M12插拔式连接系统所有电气和机械特性,以及所有公认的标准和要求。

蓝牙无线通信

灵活性极高:可将多达三台远程设备集成到本地总线中  

蓝牙无线通信

无需使用电缆,因而具有最大灵活性:Fieldline Modular系列的无线I/O设备可通过蓝牙技术转发所采集的信号。数据传输无需安装电缆。

最多可将三台设备集成到网络中,因而能够在机器附近灵活使用设备。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555