用于现场总线的光电转换器

无干扰现场总线系统

无干扰现场总线系统

不再受极端EMC影响的困扰。采用光纤技术,所有现场总线系统都能达到最大的抗干扰能力。

返回至 光纤传输

类别

搜索范围 现场总线光电转换器

显示该分类下的所有产品

PSI-MOS产品系列的模块化介质转换器是专为在工业应用中实现最大传输安全性和系统可用性而设计的。PSI-MOS可用于常规现场总线系统。

优势

  • 模块化站点结构:采用DIN导轨连接器实现自动交叉接线
  • 内置光信号诊断功能,通过柱状图显示诊断结果
  • 内置冗余功能,提高可用性
  • 用于潜在爆炸区域——Ex Zone 2认证

PROFIBUS光电转换器

PROFIBUS光电转换器  

PROFIBUS光电转换器

使用PSI-MOS产品系列的光电转换器,可以将包铜PROFIBUS接口转换为光纤(FO)。所有数据速率均采用透明速率转换至高达12 Mbps的速度。

优势如下:

  • 通过DIP开关进行自动数据速率检测或固定数据速率值设置
  • 内置光信号诊断功能,持续监视光纤路径
  • 在所有接口之间都实现良好的电气隔离
  • 内置位重定时功能,级联阶数不受限制
  • 采用DIN导轨连接器,可以模块化方式与PSI铜缆中继器相连
  • 本安型光纤接口(Ex op is),在zone 1直接连接设备

 

用于CANopen和ControlNet的光电转换器

用于CANopen和ControlNet的光电转换器  

用于CANopen和ControlNet的光电转换器

可以使用光电转换器,通过光纤轻松搭建无干扰的DeviceNet/CANopen和ControlNet fieldbus系统的网络。

优势如下:

  • 内置光信号诊断功能,持续监视光纤路径
  • 干接点输出,提前预警光纤路径的临界状态
  • 在所有接口之间都实现良好的电气隔离
  • 使用铜缆中继器连接FO转换器,建立纯铜缆连接。此外,还可以使用DIN导轨连接器创建模块化集线器。

 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555

服务

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/cnzh/web/main/products/subcategory_pages/Fiber_optic_transmission_P-08-04/ae063fb8-010b-4a72-9aba-ec8ccd76adef