光缆

抗干扰电气隔离传输

抗干扰

无论采用何种光纤类型,我们都能提供合适的布线解决方案。

返回至 线缆

类别

搜索范围 光缆

显示该分类下的所有产品

光缆具有高传输速率、低信号衰减和抗电磁干扰等特点,是现代工业系统的标准。按米供货的电缆和预制电缆包括内径50 μm、62.5 μm(多模)和9 μm(单模)的POF、PCF和GOF。

优势

  • 产品型号齐全,提供各种按米供货的普通光纤
  • 提供专业工具,快速完成现场安装
  • 适合各种常用网络和现场总线

预制光缆

预制光缆  

预制光缆

我们提供基于全套标准化光纤连接器的连接方案,实现安全稳定的数据传输。

  • 紧凑型LC双工连接器
  • SC-RJ采用推挽技术,适用于POF、PCF和GOF
  • 成熟的FSMA和ST连接器

 

按米供货

按米供货  

按米供货

菲尼克斯电气的光缆和连接系统为工业自动化、计算机中心或楼宇布线等应用提供解决方案。

  • 塑料光纤(POF)数据速率高达100 Mbps
  • 光子晶体光纤(PCF)数据速率高达1 Gbps
  • 玻璃光纤(GOF),多模数据速率可达10 Gbps
  • 玻璃光纤(GOF),单模数据速率可达40 Gbps

 

工具和附件

工具和附件  

工具和附件

光缆可直接在现场装配。菲尼克斯电气的装配工具可确保快速、可靠的连接。

  • 适合各种光纤类型的工具
  • 机械对接,无需焊接或抛光
  • 包含实用配件的工具套件

 

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100