光纤数据连接器

光纤布线可实现高达40 Gbps的数据传输速率

快速安全的数据传输

选择高数据速率、灵活的连接技术和可靠的保护产品。

返回至 数据连接器

类别

搜索范围 光纤数据连接器

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气提供全套光纤布线产品。包括适合75 m以下短传输路径的POF、适合500 m以下中传输路径的PCF或适合50 km以下长传输路径的GOF。设备连接、配线架、用于DIN导轨的耦合连接器和分配器使产品范围更加完善。

优势

  • 传输速率高达40 Gbps,可满足未来线缆应用需求
  • 光纤类型(POF、PCF、GOF)丰富多样,应用范围广
  • 适用多种类型,灵活性更强
  • 抗电磁干扰,安全性强

适于DIN导轨安装的分配器

DIN导轨分配器和光纤转接盒  

适于DIN导轨安装的分配器

菲尼克斯电气提供高效的结构化光纤布线解决方案,包括光纤转接盒、模块化配线架、配线架和壁挂式终端盒等。前置SC双工、LC双工、ST双工、LC quad和E-2000®接口,使用方便,实现持续可靠的实时数据传输。

  • 防护等级:IP20
  • 光纤型号:OM1 - OM4和OS2
  • 模块化预接线解决方案
  • 适用19英寸框架和DIN导轨(仅限光纤转接盒)

标准化接合面

标准化接合面  

标准化接合面

我们提供全套标准化数据连接器,实现灵活稳定的数据传输。

  • M17 MPO系列光纤数据连接器
  • 紧凑型LC双工连接器
  • 成熟可靠的FSMA和ST连接器
  • SC双工连接器,采用推拉式连接技术
  • 适合POF、GOF和PCF的SC-RJ

 

种类齐全的电缆

多功能连接  

多功能连接

菲尼克斯电气的预装电缆和连接系统以及按米供货并带一个自由出线端的线缆,为工业自动化、计算机中心或楼宇布线等应用提供解决方案。

  • 塑料光纤(POF)数据速率高达100 Mbps
  • 光子晶体光纤(PCF)数据速率高达1 Gbps
  • 玻璃光纤(GOF),多模数据速率可达10 Gbps
  • 玻璃光纤(GOF),单模数据速率可达40 Gbps

 

公用协议

公用协议  

公用协议

不论是机械制造、系统制造、楼宇自动化还是过程技术,光纤数据连接器可实现下列总线系统的灵活布线:

  • Ethernet、EtherNet/IP™、EtherCAT®
  • PROFINET、Sercos®、INTERBUS
  • PROFIBUS、CANopen®、DeviceNet™、Modbus

 

可靠防护

可靠防护  

可靠防护

集成360° EMC屏蔽功能的特殊屏蔽产品可确保数据电缆抗电磁干扰和防静电。此外,连接器和电缆可也在恶劣的环境条件下使用。

  • 抗极端温度
  • 防水
  • 防振
  • 防紫外线

适合现场装配的工具

现场装配  

现场装配

光缆可直接在现场装配。菲尼克斯电气的组装工具可确保及时、可靠的连接。

  • 适合所有纤维类型的工具
  • 无需捆系或抛光
  • 包含实用配件的工具套件

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

线缆

服务


GOF FO工具

轻松组装GOF(玻璃光纤)。


POF FO工具

轻松组装POF(塑料光纤)。