直通式接线端子

方便的O形电缆端头连接

方便的O形电缆端头连接

通过直通式接线端子可轻松地连接两根导线并节省空间。

返回至 栅栏式连接

类别

搜索范围 直通式接线端子

显示该分类下的所有产品

满足各种需求:直通式接线端子因其线径范围宽、桥接灵活和标识选项多而成为通用的连接技术解决方案。

优势

  • 采用弹簧螺钉连接方式,可轻松连接O形电缆端头;内置螺钉锁紧装置,免维护
  • 采用桥接系统,轻松实现电位分配
  • 内置抗震防松保护垫圈,保证接线点安全
  • 提供各种不同的接线点标识,布线更清晰
  • 采用统一的CLIPLINE complete系统附件,降低物流成本

BT直通式接线端子,内置防触电保护

内置防触电保护  

内置防触电保护

BT端子外壳可防触摸。无需使用端子条盖板,节省装配时间和费用。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555