直通式接线端子

直通式接线端子

可连接各种线径的导线

轻松连接各种线径甚至是大线径的导线。

返回至 螺钉连接

类别

搜索范围 直通式接线端子

显示该分类下的所有产品

满足各种需求:直通式接线端子因其线径范围宽、桥接灵活和标识选项多而成为通用的连接技术解决方案。

优势

  • 采用成熟的螺钉连接技术,便于操作和使用
  • 可连接各种线径的导线,用途广泛
  • 设计紧凑,节省空间

两个接线点——设计紧凑

直通式接线端子  

直通式多导线端子

直通式接线端子设计紧凑,具有两个接线点。提供形状相同的接地端子,用于匹配直通式接线端子。 

所有可桥接端子都能与多导线端子和功能端子轻松桥接。

用于铝导线的UBAL通用型端子

UBAL Al/Cu端子  

UBAL Al/Cu端子

全新UBAL Al/Cu系列通用型端子经测试符合各种最新标准,尤为适于光伏应用。

该通用型端子可在单个端子同时连接铝导线和铜线。

可提供四种接线容量的Al/Cu端子,支持连接6 mm²至240 mm²的铝导线和2.5 mm²到240 mm²的铜线。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/cnzh/web/main/products/subcategory_pages/Screw_connection_P-15-01/db7ba1fe-06e4-4673-b3bc-35cc7888a22a